DE Logo

Design Envelope 6900 Reforzadores DualPAK

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Instalaciones de refuerzo de agua nuevas y modernizadas en entornos residenciales, comerciales o industriales de tamaño mediano (como edificios de apartamentos, torres de oficinas, hospitales, hoteles, escuelas, plantas de tratamiento de agua, fábricas, etc.)

  • Descripción

    Los reforzadores Design Envelope 6900 de Armstrong son sistemas de refuerzo llave en mano completamente ensamblados, programados, integrados y probados en fábrica. Están equipados con bombas dualARM de acoplamiento cerrado o de acoplamiento dividido que incluyen controles integrados para ofrecer un rendimiento y una eficiencia energética superiores en amplios ámbitos operativos. Son ideales para aplicaciones en las que el consumo de energía y el bajo mantenimiento son fundamentales, el espacio de instalación es reducido y el confort de los ocupantes es prioritario.

  • Rango de rendimiento

    Consulte las tablas de ámbitos para conocer la cobertura exacta.

  • Rango de potencia

    Hasta 7,5 hp (bombas monobloque), hasta 20 hp (bombas monobloque)

Menor costo de instalación

  • Diseño compacto con hasta un 45 % menos de espacio y ahorro de espacio en la sala de máquinas en comparación con los modelos competitivos de igual capacidad
  • Los controles inteligentes integrados eliminan los costos de adquisición e instalación (montaje, cableado, calibración) de unidades de frecuencia variable separadas.
  • Línea de productos escalonada por expertos que presenta amplios sobres de alto rendimiento para una combinación perfecta de bombas, especialmente en situaciones de modernización.
  • El rendimiento energético superior califica para una recuperación de gastos significativa bajo los programas de reembolso de servicios públicos y gubernamentales.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Menor costo operativo

  • Controles inteligentes integrados, combinados con una perfecta adaptación y puesta a punto de los componentes, para ahorrar hasta un 70 % de energía en comparación con los sistemas tradicionales de velocidad constante y reforzador híbrido.
  • Las funciones avanzadas de software y las rutinas operativas reducen sustancialmente los requisitos de mantenimiento (p. ej., la distribución uniforme de la carga en todas las bombas evita la sobrecarga de la bomba y fallas prematuras; el llenado suave controlado mitiga el golpe de ariete y los daños relacionados con el sistema de plomería).

Menor costo ambiental

  • La disminución del 70 % en el consumo de energía reduce las emisiones operativas de gases de efecto invernadero en igual proporción.
  • El sistema ensamblado en fábrica se empaqueta y envía de manera más económica para reducir el desperdicio de empaque en comparación con los envíos de componentes individuales.

Sostenibilidad

»

Menor riesgo operativo y de proyecto

  • Los ámbitos de alto rendimiento permiten una zona de confort de rendimiento en torno al punto de diseño preliminar, lo que permite una adaptación rápida y sencilla a los cambios en el diseño, el emplazamiento o las condiciones de funcionamiento.
  • Los controles inteligentes integrados permiten una puesta en marcha rápida y sencilla.
  • El diseño del reforzador cumple con todos los requisitos de ASHRAE 90.1. Las piezas húmedas cumplen con los criterios de bajo contenido de plomo para la certificación completa de productos NSF.
  • Responsabilidad de fuente única para un diseño y soporte de campo óptimos.

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto