Paquetes contra incendios

Las soluciones de bombeo contra incendios en paquetes de Armstrong ofrecen un enorme valor promotores, operadores de edificios y contratistas.

  • Ensamblaje completo con un costo hasta un 30 % más bajo y hasta un 90 % menos de tiempo de instalación
  • Diseños compactos que requieren hasta un 60 % menos de espacio
  • Todos los componentes de los sistemas de incendios empaquetados están certificados bajo UL, ULC y/o FM (según las pautas de NFPA 20).
    Los paquetes ensamblados cuentan con certificación de terceros por ETL (según las directrices de NFPA 20).
  • Montaje en una fábrica con certificación de la norma ISO 14000 para una instalación y un rendimiento sin problemas
  • Un solo proveedor responsable del soporte adecuado de los proyectos y productos.

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto