360 Service and Support™
Global Rapid Response

Nachrüstung zur Optimierung des Energieverbrauchs

 

Auf Bestellung entwickelte integrierte Systeme

 

Standortanalyse

Standortbeurteilung

Im Zuge der Standortbeurteilung führen wir ein detailliertes Energieaudit auf Anlagen- und Komponentenebene durch, um so Erkenntnisse über die Anlagenleistung zu gewinnen.

Durch jahrzehntelange Forschung und Innovationen haben wir ein analytisches Verständnis für das Verhältnis zwischen Förderstrom und Systemperformance entwickelt. Wir nutzen diese Erkenntnisse, um die Strömungs- und Energieprofile der einzelnen Systeme zu analysieren und zu optimieren.

Eine Standortbeurteilung ermöglicht fundierte Entscheidungen bezüglich Anlagenmodernisierungen, die oft erheblichen Einsparungen mit sich bringen. Durch die Umsetzung unserer Empfehlungen sparen Gebäudeeigentümer in der Regel bis zu 40 % Energie bei HKL-Anlagen und bis zu 90 % Energie bei Sanitäranlagen. Wie und warum sind derartige Einsparungen möglich? 

Die meisten Systeme sind überdimensioniert.
Die Auslegungsbedingungen ändern sich ständig.
Es treten unvermeidliche Performanceabweichungen bei Systemen und Komponenten auf.

Viele Gebäudeeigentümer sind sich der Energieverluste, die durch diese drei Faktoren verursacht werden,  sowie der damit zusammenhängenden möglichen (Betriebs-)Kosteneinsparungen nicht bewusst.

Es stehen folgende Dienstleistungen zur Vor-Ort-Analyse zur Verfügung:

Standortbegehung
Energie- und Effizienzanalyse 
Empfehlungen für Upgrades
Referenzprojekte »

Kontakt »

 

Roadmap Anlagenmodernisierung

Anlagenmoderisierungen sind in der Regel umfangreiche Projekte. Viele werden aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen immer wieder verschoben. Dies führt oft zu Notdiensteneinsätzen oder Ersatzbeschaffungen, die am Ende weit mehr kosten, als ein gut geplantes Moderisierungsprojekt.

Eine Anlagenmodernisierung sollte als Ganzes und nicht in einzelnen Phasen geplant werden. Mit der richtigen Planung können die Einsparungen aus einer Modernisierungsphase zur Finanzierung späterer Phasen verwendet werden. Da wir intelligente, vernetzte Geräte liefern, helfen die gesammelten Betriebsdaten bei Entscheidungen über zukünftige Komponenten. Dank detaillierter Daten über den Systembetrieb können in vielen Fällen kleinere und günstigere Ersatzkomponenten gewählt werden. Um diesen Wertschöpfungskreislauf zu schaffen, enthalten unsere Angebote eine Roadmap, mit der Sie Ihren Weg hin zu optimaler Leistung, optimierter Effizienz und den geringsten Gesamtkosten planen können.

Kontakt »

 

Des HKL-Systems 
Leistungsabweichungen

 

Leistungsabweichungen kommen
häufiger vor, als Sie denken - und verursachen oft hohe Kosten.

Vor-Ort-Service
Technischer Support
Ersatzteile 

Wir können es reparieren.

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serviceanfrage

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns über unser Online-Formular.

Serviceanfrage

Kontakt

Vor-Ort-Service für Ihre HKL-, Sanitär- und Brandschutzanlagen. Kontaktieren Sie uns.

Kontaktieren Sie uns

Ansprechpartner Finden

Locate your closest Armstrong Representative. Our network of professionally trained representatives are happy to assist you with all of your system needs.

Ansprechpartner Finden