4700立式多级离心泵

Product Image
4700 vertical multistage pump
4700 vertical multistage pump Sideview
4700 Vertical MultiStage (VMS) Pumps Line drawing

  • Summary
  • 应用范围

    生活用水增压;消防安全“导轮”系统/系统压力维护;锅炉给水泵送

  • 说明

    Armstrong 4700 立式多级离心泵专为可靠性和低维修成本而设计

  • 材质
    • 泵壳:不锈钢
    • 叶轮:不锈钢
  • 配置

    内置机械密封

  • 性能范围

    最大流量31 L/s (496 USgpm);最大扬程249 m (815 ft)

  • 温度

    120°C (249°F)

  • 功率范围

    0.37 kW ~ 45 kW (0.5 hp ~ 60 hp)

  • 尺寸

    25 mm ~ 100 mm (1" ~ 4")

低运营成本

  • Armstrong 4700立式多级离心泵配有高效电机,可显著降低能耗和成本
  • 所有电机均可变频使用

最小的机械磨损和低维护成本

  •  中间泵壳高速区中采用防蚀措施 
  •  方边 6 和 12 花键轴设计可减少叶轮磨损 
  •  壳体通风可防止空气滞留和干运行 
  •  碳化钨泵轴承和碳化硅机械密封座可延长耐久性 
  •  弹性浮动外壳可对不同温度应用进行补偿

了解我们是如何帮助客户降低成本、减少能源使用以及降低项目风险的。
»

了解更多内容

(PDF)


替换件

您可能对以下产品感兴趣

Genuine Armstrong Parts Kits

All the parts you need to keep your systems running perfectly.

Find a Part Kit

资源和工具

我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。

了解详情

联系我们

无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。

联系我们