暖通空调系统使用冷加注压力最高可达 90 psi (621 kPa) 的囊式和受压水箱
Armstrong 乙二醇自动填充装置可为暖通空调系统提供自动乙二醇补给。特别成型的混合槽提供了一个紧凑套件,其中内置了用于控制装置和补充泵的壳体
聚丙烯(储罐)、青铜(泵、隔离阀、止回阀)、不锈钢/铜(加注球阀门)
最高流体温度为 140°F (60°C);最高环境温度为 104°F (40°C)
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ACE Online 选择您需要的型号。 (需要登录)
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。