柔性法兰成对使用,可在暖通空调系统中用于连接循环泵。Armstrong 活动法兰可迅速隔离循环泵以便维修,并且无需排放和重新加注整个系统。
Armstrong 活动法兰是一种旋转法兰,其设计可实现更大安装灵活性,而不论泵法兰的方向如何。活动法兰装置可使用弹簧止回阀,以防止在重力循环时加热介质向错误方向流动。 活动法兰将双螺栓法兰接头(常用于小型循环泵)与全通径球阀相集成。这一实用的“一体式”设计可减少管道连接数,并实现更可靠、更易于维修的液体循环加热系统。
阀门和阀杆:黄铜 法兰:铸铁/铬酸盐 阀球:镀铬黄铜 阀杆 O 形环:丁腈橡胶 阀座:聚四氟乙烯 (PTFE)
最大工作压力:150 psig(10.3 巴)
最高工作温度:250°F (121°C)
0.5 - 1.5 英寸
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。