预制的暖通空调系统可用于冷水机组、锅炉设备、泵站、能源转换站、冷却塔应用、消防泵系统和水处理应用等各种应用。
Armstrong 预制暖通空调系统包括:结构、工艺设备、控制装置、电气装置,甚至是按照客户规格设计和制造的环保外壳。此外,该程序提供全面编目的预制设计,这些设计可从我们的在线软件中选择 – 包括直接拖放到机房设计中的 2D 和 3D CAD 文件。 通过联系您当地的代表,可以订购按订单设计(定制)的暖通空调系统,如流体管理系统,热传递套件和成套机房。
系统功能可满足工艺要求,集管尺寸最大为 36" (900 mm),且多个液流采用并行或串行配置
系统设计用于从 -40oF (-40oC) 到 +120oF (52oC) 的室内和室外应用
无限制
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ACE Online 选择您需要的型号。 (需要登录)
更低的安装成本。更低的运营成本。
可持续性
DE IPP超高效集成式冷冻机房
DE iFMS智能流体管理系统
Legacy DE IPC 11550,11000 超高效冷冻机房自动控制系统