4700立式多级离心泵

Product Image
4700 vertical multistage pump
4700 vertical multistage pump Sideview
4700 Vertical MultiStage (VMS) Pumps Line drawing

  • Summary
  • 应用范围

    生活用水增压;消防安全“导轮”系统/系统压力维护;锅炉给水泵送

  • 说明

    Armstrong 4700 立式多级离心泵专为可靠性和低维修成本而设计

  • 材质
    • 泵壳:不锈钢
    • 叶轮:不锈钢
  • 配置

    内置机械密封

  • 性能范围

    最大流量31 L/s (496 USgpm);最大扬程249 m (815 ft)

  • 温度

    120°C (249°F)

  • 功率范围

    0.37 kW ~ 45 kW (0.5 hp ~ 60 hp)

  • 尺寸

    25 mm ~ 100 mm (1" ~ 4")

您可能对以下产品感兴趣

Genuine Armstrong Parts Kits

All the parts you need to keep your systems running perfectly.

Find a Part Kit

资源和工具

我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。

了解详情

联系我们

无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。

联系我们