Motores

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Montagem em bombas comerciais

  • Descrição

    Os motores das bombas Armstrong são fabricados com materiais de alta qualidade para proporcionar eficiência energética premium e longa vida útil

  • Configuração

    Motores de indução ODP (Open drip-proof) IP 23, TEFC (totally enclosed, fan cooled) IP 54. Motores com estrutura de 56”: Tabela NEMA 12.11 (EPAct / NRCan) ou Tabela NEMA 12.12 (EISA / NRCan). Eficiência premium NEMA. Geralmente operando com velocidade de 2 polos, 4 polos ou 6 polos T/TS, TC/TSC/TCZ, estruturas JM/JP

  • Intervalo de desempenho

    Os tamanhos e o desempenho do motor estão alinhados com os requisitos da linha de bombas comerciais da Armstrong

  • Temperatura

    Projetado para aumento de temperatura classe B e equipado com isolamento superior classe F. Temperatura ambiente máxima de 40°C (a menos que aprovado de forma diferente)

  • Gama de potência

    0,33 hp a 1250 hp

Eficiência energética superior

  • Classificações de eficiência de motor NEMA premium

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Tamanhos disponíveis para corresponder a todas as bombas comerciais Armstrong

  • Os tamanhos e o desempenho do motor estão alinhados com os requisitos da linha de bombas comerciais da Armstrong

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato