|
Como seria de se esperar, há vários fatores que afetam a eficiência ou a ineficiência da rede distrital. Cada problema geralmente se resume a aumentar ou diminuir o delta T da rede. Deltas T pequenos equivalem a uma rede ineficiente, deltas T grandes equivalem a uma rede eficiente. Quanto maior o delta T, menor a taxa de fluxo necessária para fornecer uma determinada quantidade de energia. Normalmente, a temperatura do fluxo será fixa e, portanto, a redução da temperatura de retorno deve ser o foco, pois isso aumentará o delta T.
Em todos os estágios do projeto, da instalação, do comissionamento e da operação, o foco deve ser a maximização do delta T. Se o resultado de uma alteração de projeto, alteração de sistema etc. for reduzir o delta T, isso deve ser considerado com muito cuidado antes de fazer a alteração. for reduzir o delta T, isso deve ser considerado com muito cuidado antes que a alteração seja feita.
Deve-se observar também que a redução da temperatura de retorno permitirá que a maioria das fontes renováveis forneça uma parte maior da produção total. As bombas solares e de calor, por exemplo, terão dificuldade para aumentar a temperatura muito além de 55 °C. Se o retorno da rede for igual ou superior a 55 °C, eles não poderão fornecer nenhuma energia ao edifício. Algumas fontes de calor de “grau superior” que produzem temperaturas de saída mais altas também podem ser afetadas. O CHP, por exemplo, terá dificuldade para “se livrar” do calor e o motor poderá ser desligado independentemente da demanda térmica ou elétrica do edifício.
|