Cristalia – District Cooling Plant (Paris)
Nexity T8- Commercial Heating (Tolbiac)
Global Switch Datacenter (Paris)
Olympic Village (JO 2012) – (London)
Heathrow Airport Terminal 5 (London)
St Regis Hotel (Cairo)
Morocco Mall (Casablanca)
MASDAR (UAE) |

|
BUDYNEK CRISTALIA – PARYŻ
Pompy Armstrong zostały wybrane przy projektowaniu stacji chłodzącej w budynku Cristalia. Instalację chłodzącą o mocy 12 MW ulokowano w zachodniej części Paryża. Pompy z serii DE 4300 typu In-line pozwoliły na 50% redukcję wielkości pomieszczenia. Dostarczono serię pomp typu In-line jak również największy moduł (iFMS) składający się z 3 pomp DE 4300 ze zintergowanym sterowaniem, o mocy 200kW każda. Montaż pomp na rurach wyeliminował z projektu wiele ton betonu i pozwolił na znaczące oszczędności na konstrukcji stalowej. |
 |
NEXITY BLOCK T8 TOLBIAC–URBAN HEATING - PARIS
Projekt budynku o zróżnicowanym przeznaczeniu (biura/sklepy/mieszkania) o powierzchni 35 000m², który wybudowano nad torami kolejowymi w Paryżu. Armstrong miał możliwość zademonstrować wpływ swoich rozwiązań, pomp montowanych na rurze, na zmniejszenie wielkości pomieszczenia i redukcję krytycznej wagi infrastruktury budynku. Armstrong dostarczył kilka pomp DE 4312, DE 4300 oraz kilka pakietów utrzymania ciśnienia 3750. |
 |
GLOBAL SWITCH – DATACENTER - PARIS
Budynek high-tech, w samym centrum Paryża, z pomieszczeniami na ultra-czułe komputery o powierzchni 10 000m². Armstrong ma duże doświadczenie w rynku centrów informatycznych i miał okazję zaprezentować swoje możliwości oraz wiedzę w zakresie precyzyjnego chłodzenia. Armstrong dostarczył około 20 pomp DE 4300 (75kW/45kW) z zintegrowany sterowaniem. |
 |
OLYMPIC VILLAGE 2012 - LONDYN
Wioska Olimpijska w Londynie symbolizuje rewitalizację wschodniej dzielnicy Brytyjskiej stolicy. Jest to projekt pokrywający 2 miliony metrów kwadratowych. Podstawą infrastruktury Olimpijskiej jest ogromna, dzielnicowa instalacja grzewcza o mocy 200 MW i chłodząca o mocy 64 MW. Armstrong był w stanie wykazać swoje możliwości techniczne w dzielnicowych układach HVAC i zabezpieczył dostawę istotnych dla układu pomp typu DE 4300 (200kW). |
 |
HEATHROW AIRPORT TERMINAL 5 - LONDYN
Międzynarodowe Lotnisko Heathrow z 69,4 miliona pasażerów i 1,48 miliona ton dóbr przewożonych każdego roku jest jednym z największych w Europie. |
 |
ST REGIS HOTEL – KAIR
Pięciogwiazdkowy kompleks gościnny, m. in. z luksusowymi apartamentami o łącznej powierzchni 200 000m². Armstrong dostarczył pompy wysokiej wydajności z serii DE ze zintegrowanym sterowaniem (85 sztuk) oraz agregaty utrzymania ciśnienia model 3750 (20 szt.). |
 |
MOROCCO MALL - CASABLANCA
Drugie co do wielkości centrum handlowe w Afryce, Morocco Mall, mieści 250 000 m² powierzchni handlowej w samym sercu Casablanki. Armstrong dostarczył wiele pomp obiegowych typu 4300 (37kW/15kW) łącznie z dodatkami SG/FTV dla stacji chłodzącej o mocy 11MW. |
 |
MASDAR – ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Projekt MASDAR to warty 22 miliardy dolarów eksperyment pokazujący najnowsze technologie i pomysły w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Armstrong jest jednym z kluczowych uczestników na polu optymalizacji chłodzenia dzielnicowego i dystrybucji płynów. Armstrong dostarczył kilka modułów pompujących iFMS z wysoko wydajnymi pompami DE 4300 (250kW) jak również system optymalizacji IPC/OPTI-VIZOR. |
| |
|
|
| |
|
|