Umwälzpumpen (DE))
Zubehör Pumpen (SG/FTV)
iFMS - Pumpenmodul
PSPC- Regler für paralleles Pumpen
3750 Druckhaltestation
GLA –Glycol Autofill
CBV – Regulierventil
Druckerhöhungsanlagen (DE - 6800)
Opti-Visor
Optimierung von
Kühlanlagen
|

|
UMWÄLZPUMPEN (EINFACH) - DE 4300
Neue Generation von einstufigen Inline-Pumpen mit integrierter Drehzahlregelung. Die bereits enthaltene Sensorless-Technology™ (kein Drucksensor erforderlich) erlaubt optimalen Betrieb mit variabler Durchfluss- und Drucksteuerung. Die schnell zugängliche Gleitringdichtung ermöglicht deren Ersatz ohne das Entfernen des Motors. Standardmodelle sind verfügbar in Gusseisen (PN16) oder in Sphäroguss (PN25) mit Motoren der Wirkungsgradklasse IE3. |
|
UMWÄLZPUMPEN (DOPPELT)- DE 4312
Neue Generation von einstufigen Inline-Pumpen mit integrierter Drehzahlregelung. Die bereits enthaltene Sensorless-Technology™ (kein Drucksensor erforderlich) erlaubt optimalen Betrieb mit variabler Durchfluss- und Drucksteuerung. Die schnell zugängliche Gleitringdichtung ermöglicht deren Ersatz ohne das Entfernen des Motors. Standardmodelle sind verfügbar in Gusseisen (PN16) oder in Sphäroguss (PN25) mit Motoren der Wirkungsgradklasse IE3. |
|
UMWÄLZPUMPEN (PARALLEL) - DE 4302
Neue Generation von einstufigen Inline-Pumpen mit integrierter Drehzahlregelung. Die bereits enthaltene Sensorless-Technology™ (kein Drucksensor erforderlich) erlaubt optimalen Betrieb mit variabler Durchfluss- und Drucksteuerung. Die schnell zugängliche Gleitringdichtung ermöglicht deren Ersatz ohne das Entfernen des Motors. Standardmodelle sind verfügbar in Gusseisen (PN16) oder in Sphäroguss (PN25) mit Motoren der Wirkungsgradklasse IE3. Integrierte Absperrklappen an Saug- und Druckseite erlauben die Trennung eines Pumpenkopfs ohne das System auszuschalten.
|
 |
SUCTION GUIDE & FLO-TREX VALVE
Komplettierendes Pumpen-Zubehör entwickelt für die Reduzierung der Pumpeninstallations-Kosten und die Optimierung des Raumbedarfs. Der Suction Guide ist ein doppelmaschiger, um 90° abgewinkelter Ansaugfilter mit geflanschten PN16/PN25 oder Nutanschlüssen. Das Flo-Trex Valve ist ein Multifunktionsventil welches ein Rückschlagventil, ein Regulier- und Absperrventil in einem ist. Es ist erhältlich mit geflanschten PN16/PN25 oder Nutanschlüssen. |
|
iFMS-PUMPENMODUL
Energieeffizientes Hochleistungs-Pumpenmodul mit eigenem intelligenten Automatiksystem für verschieden umfangreiche HLK- Anwendungen. Es enthält das Elektroverteilungs-Paneel (PowerMotive) und ist erhältlich mit bis zu 5 Pumpen an der gleichen Sammelleitung. |
|
PSPC – PARALLEL- UND SENSORLOS-AUTOMATIKREGLER
Intuitives Automatisierungspaket, das die perfekte Abstimmung der Startreihenfolge von bis zu 5 Pumpen im Parallelbetrieb ohne Drucksensor erlaubt. Unter Nutzung der Armstrong Sensorless Technology stellt PSPC die präzise Ablauflogik jeder einzelnen Pumpe bei Gewährleistung von optimaler hydraulischer Leistung und verringertem Energieverbrauch sicher. |
|
3750 – DRUCKHALTESTATION
Die Druckhaltestation 3750 ist eine kostengünstige Lösung für das Beherrschen von Druckschwankungen in HLK-Systemen. Die Station des Typs 3750 reguliert den Druck in einem geschlossenen System, um möglichen Lufteintritt in Heiz-oder Kühlkreisläufe zu verhindern. |
 a |
GLA –GLYCOL AUTOFILL
Das GLA-Modul wurde speziell für die Glykol-Einspeisung in Kühl-oder Heizkreisläufe konzipiert. Ein Modus für die Flüssigkeits- Rückführung stellt das richtige Verhältnis des Wasser/Glykol-Gemisches sicher. |
 |
CBV – REGULIERVENTILE
Diese CBV-Baureihe ist eine Kollektion von Regulierventilen mit vorgelagertem Druckpunkt, um genaues Messen zu gewährleisten. Hochpräzises Regeln mittels Drehgriff für fünf Umdrehungen (Schließen bis über 50% möglich) sowie einer Speicherfunktion. Armstrong CBV sind entsprechend Rohrdurchmesser ausgelegt was die Installation erleichtert und unnötigen Druckverlust verhindert. |
|
DRUCKERHÖHUNGSANLAGE - DE 6800
Hocheffiziente Druckerhöhungsanlage für Trinkwasser. Ein spezieller Steuerungsalgorithmus ermöglicht die Abstimmung der Pumpe entsprechend ihrer hydraulischen Effizienz für optimale Energieeinsparung. |
|
OPTI-VISOR – KÜHLANLAGEN-OPTIMIERUNG
Das Opti-Visor Steuerungspaket wurde für das Optimieren von großen Kühlanlagen entwickelt. Ein einzigartiger Steuerungs-Algorithmus schöpft jegliche hydraulische Optimierungsmöglichkeit von großen, zentralen Kühlanlagen im Teilastbetrieb aus. Der Opti-Visor verwendet einfach und problemlos eine vorhandene BMS-Infrastruktur, wodurch insgesamt eine kostengünstige Lösung angeboten wird. |
| |
|
|
| |
|
|