Pompe de Circulation (DE) 
          Accessoires de Pompes  (SG/FTV)) 
          iFMS - Module de pompage   
          PSPC-Automate pour pompage parallèle    
          3750 Unité de maintien de pression   
          GLA – Auto-Remplissage  de Glycol  
          CBV – Vanne d’équilibrage   
          Surpresseur eau potable (DE)  
          Opti-Visor – Optimisation de production de froid | 
        
        
        
          
  | 
        POMPE DE CIRCULATION (SIMPLE) - DE 4300 
          Nouvelles  génération de pompes simple in-line avec variateur embarqué. Programmation  avec  technologie Sensorless™   (Sans capteur  de pression) pour une utilisation en débit et pression variable.    Exécution split avec  accès rapide à la garniture d’étanchéité.  Corps fonte (PN16) ou fonte ductile (PN25),  moteur IE3  équivalent, haut rendement  énergétique. | 
        
    
       | 
      POMPE DE CIRCULATION (DOUBLE)- DE 4312 
        Nouvelles  génération de pompes double in-line avec variateur embarqué. Programmation  avec  technologie Sensorless™   (Sans capteur  de pression) pour une utilisation en débit et pression variable.    Exécution split avec  accès rapide à la garniture d’étanchéité.  Corps fonte (PN16) ou fonte ductile (PN25),  moteur IE3  équivalent, haut rendement  énergétique. | 
    
    
       | 
      POMPE DE CIRCULATION (PARALLELE) - DE 4302   
        Nouvelles  génération de pompes double in-line avec variateur embarqué. Programmation  avec  technologie Sensorless™   (Sans capteur  de pression) pour une utilisation en débit et pression variable.    Exécution split avec  accès rapide à la garniture d’étanchéité.  Corps fonte (PN16) ou fonte ductile (PN25),  moteur IE3  équivalent, haut rendement  énergétique. Clapet d’isolation intégré aspiration / refoulement. | 
    
    
        | 
      FILTRE SG & VANNE FLO-TREX  
        Accessoires  pompes pour l’optimisation des espace.   Filtre SG double tamis, rectificateur de flux, coude angle 90°, connexion bride PN16/PN25 ou rainuré.   Vanne Flo-Trex multi-fonction, intègre un  clapet anti-retour, vanne d’équilibrage et vanne d’isolation. Disponible avec  connexion é bride PN16/PN25 ou rainuré. | 
    
    
       | 
      iFMS 
        Module  de pompage intégré haute performance énergétique avec régulation intelligente  pour des circuits génie climatique à volume variable.  Inclus la distribution électrique  (PowerMotive) et disponible jusqu'à  5  pompes sur le même collecteur.  | 
    
    
       | 
      PSPC – REGULATION POMPAGE PARALLELE MODE SENSORLESS 
        Régulation  intelligente qui facilite la gestion de plusieurs pompes en mode parallèle sans  capteur de pression.  La logique de  contrôle assure une maitrise optimum de chaque pompe et aligne parfaitement le  rendement hydraulique pour un minimum d’énergie consommée.    | 
    
    
       | 
      3750 – UNITE DE MAINTIENT DE PRESSION 
        Le module  3750 est une solution très économique pour la gestion des variations de  pression dans les systèmes de Genie Climatique.   Le 3750 gère la pression dans un environnement fermé  et élimine l’injection d’air dans le  système.        | 
    
    
       a  | 
      GLA – AUTO-REMPLISSAGE DE GLYCOL 
        Le  module GLA a été spécifiquement conçu pour la gestion du remplissage de glycol  dans les installations de Genie Climatique.    Un système de recirculation du mélange eau/glycol assure une  concentration parfaite au moment des injections de fluide.      | 
    
    
        | 
      CBV – Vanne d’équilibrage   
        Une  série de vanne d’équilibrage manuel avec prise de pression en amont (system  Bernoulli) permettant les fermetures au-delà de 50%.  Très haute précision de réglage avec  graduation a 5 tours.  Le corps de vanne  s’adapte à la tuyauterie sans réduction ce qui rend l’installation simple et  rapide.  | 
    
    
       | 
      SURPRESSEUR D’EAU POTABLE  
        Surpresseur  d’eau potable haute performance énergétique.   Algorithme de régulation intelligent avec optimisation des courbes de  rendement.  Mise en séquences des pompes  en fonction des consommations énergétiques. .   | 
    
    
       | 
      OPTI-VISOR – AUTOMATE D’OPTIMISATION DE CENTRALE DE FROID  
        Le  contrôleur Opti-Visor est une solution d’optimisation hydraulique  spécifiquement conçu pour les centrales de production de froid.  L’automate exploite les charges partielles  dans les systèmes de Genie Climatique à volume variable.  Il s’adapte facilement sur une infrastructure  GTC/GTB existante.    | 
    
    
      |   | 
        | 
        | 
      
    
      |   | 
       | 
       |