系统设计支持
我们可以使用最新的CAD和BIM平台提供优化的机房布局和图纸。与传统方法相比,使用我们的“Design Assist|设计辅助”服务的系统可以在项目进度、成本控制和能效方面实现30%以上的优化
联系我们 »
设备规范及图纸
我们提供详细、准确的3D CAD文件和BIM文件以及完整的规格数据、建造材料和性能曲线。提供可同时供ANSI/NEMA和DIN/IEC市场使用的16种CAD格式文件.
查看我们的图纸库 »
产品选型支持
完美的组件匹配和集成可支持最佳的系统性能并降低运营成本.
我们行业领先的在线选型工具“ADEPT Select”,使用户可以轻松、准确地进行产品选型。通过ADEPT,用户可以选择任何Armstrong产品,包括:
建筑和机械系统设计完成后,项目进入下一阶段,我们将开始“采购、制造和组装”流程.
HVAC性能 下降
其发生速度超过您的想象,并且会增大您的成本.
我们可以解决.