O que oferecemos

Serviço e Apoio 360

O Serviço e Apoio 360 oferece suporte completo a soluções para engenheiros, empreiteiros e proprietários. Trabalhando em colaboração com nossos parceiros de rede, fornecemos recursos de suporte econômicos para ajudá-lo a obter o melhor desempenho possível de seus sistemas mecânicos, em todas as fases do ciclo de vida do seu edifício.

Tecnologia Design Envelope

A tecnologia Design Envelope permite ter os sistemas de fluxo de fluidos e AVAC mais ecológicos, mais flexíveis e mais económicos do planeta, resultando na redução do custo de instalação e na redução do custo de funcionamento com o mesmo equipamento.

Aquecimento e refrigeração

A nossa experiência única em fluxo de fluidos, transferência de calor, controlo de velocidade variável e controlo baseado na procura permite-lhe escolher entre uma linha única e altamente integrada de produtos e serviços AVAC e de fluxo de fluidos. Quer necessite de equipamento individual, de uma solução em pacote ou de uma instalação completa concebida de acordo com as suas especificações, podemos criar os resultados de vanguarda que espera.

Canalização e fornecimento de água

A gestão da água em edifícios e infraestruturas conexas tem sido uma extensão natural das nossas competências principais. Aperfeiçoar os seus projetos de construção de primeira classe com sistemas equivalentes de abastecimento de água e saneamento dá-lhe o conforto de um resultado duradouro e de alto desempenho.

Segurança contra incêndios

Quando se trata de proteger os seus bens, não quer correr riscos. E nós também não. A nossa promessa "A segurança encontra o seu refúgio" é tão simples quanto eficaz - apoiada por soluções que funcionam quando precisa delas.

Peças Originais e Kits de Peças

Até mesmo os melhores equipamentos e instalações requerem atenção de tempos em tempos. O que faz a diferença é a conveniência e a rapidez em encontrar exatamente o serviço, as ferramentas e os materiais que você precisa para resolver a situação – independentemente de estar enfrentando uma manutenção programada ou uma emergência. Melhor ainda, muitas peças da Armstrong não apenas se encaixam em nossos próprios produtos, mas também em outras marcas.

Produtos de legado

Com milhares de instalações em todo o mundo, é provável que se depare com um produto Armstrong que já não está disponível. Não se preocupe, o nosso programa de legado dá-lhe acesso a documentação relacionada, serviço e peças de substituição críticas.

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.