Suporte Emergencial 24/7

Suporte de serviços

Para obter ajuda com:

  • Serviço pós-venda
  • Todas as consultas relacionadas a serviços para novos produtos
  • Manutenção
  • Garantia

América do Norte

América Latina & Caribe

Outros países: : +1 844 238 2377

* O número só pode ser discado dentro do país local

Europa

Oriente Médio & África

Ásia Austrália

Austrália : +61 1 800 953 658

China* : 400 990 6060

Hong Kong* : 800 969 738

Índia* : 1 800 572 5975

Indonésia (PT Telkom Carrier)* : 00 7803 0160 379

Indonésia : 00 1803 4924 8340 308

Malásia* : 1 800 819 637

Filipinas (Globe Carrier)* : 1 800 8918 0148

Filipinas* : 1 800 1312 0018

Cingapura* : 800 8526 872

Coreia do Sul* : 0 808 800 269

Taiwan* : 00 801 491 470

Tailândia* : 1 800 019 588

Vietnã* : 1 800 400 135

* O número só pode ser discado dentro do país local

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.