Costo operativo y ambiental más bajo
Nuevas secuencias de optimización de ahorro de energía para la regulación del flujo de las torres de refrigeración y los condensadores, el flujo de aire de las torres de refrigeración y el funcionamiento de los ventiladores, y el secuenciamiento eficiente de las torres de refrigeración, las bombas, los ventiladores y los enfriadores. El paquete de actualización TOWERMAX incluye tres componentes:
- Secuencias de optimización para un funcionamiento energéticamente eficiente.
- Una suscripción al servicio de gestión de estado ECO*PULSE.
- Un compromiso de rendimiento con nuestra garantía OPEX.
El resultado es un mejor rendimiento general de toda la planta de refrigeración y hasta un 25 % de ahorro de energía en relación con los requisitos ASHRAE 90.1 de 2016.