Soluciones de automatización y optimización

Las soluciones de automatización a nivel de planta evolucionan rápidamente para proporcionar a los propietarios y operadores de edificios formas de hacer más con menos.

  • Mayor comodidad con menor consumo de energía
  • Mayor capacidad con menor inversión de capital
  • Mayor transparencia sin sobrecarga de datos
  • Mayor resistencia del sistema con menor complejidad

A través de la innovación en el diseño y la optimización de la eficiencia de todo el sistema, la familia Armstrong de plataformas de automatización Design Envelope puede hacer lo siguiente:

Ofrecer el costo de instalación más bajo posible
Apoyar las iniciativas de reducción de carbono
Reducir el riesgo de su proyecto
Ofrecer niveles de comodidad superiores

Permítanos ayudar

¿Desea obtener más información?

Póngase en contacto ahora

Cada plataforma de automatización Armstrong Design Envelope brinda transparencia a través de metodologías de control digitalizadas y basadas en la demanda e inteligencia integrada a la red en la nube.

Las herramientas de análisis avanzadas mantienen a los operadores informados sobre aspectos del sistema, incluida la atención de servicio necesaria, cuánto le resta a la planta para alcanzar el rendimiento previsto y las acciones específicas necesarias para que la planta retome el nivel operativo previsto.

Este es un enfoque activo que garantiza que el rendimiento del sitio se gestione para proteger la inversión del propietario. Con Active Performance ManagementTM, creemos que cada propietario se merece esta transparencia.amp;lt;/span>

Durante el diseño de edificios, generalmente, se prevé que las plantas de refrigeración consuman entre el 20 y el 30 % de la energía eléctrica de un edificio moderno.

La desafortunada realidad es que, después de dos años de operaciones, se produce una variación en las condiciones operativas hasta el punto de que la planta de refrigeración consume hasta el 40 % de energía del edificio.

Las soluciones Active Performance ManagementTM de Armstrong pueden revertir esta variación y reducir el consumo de energía de la planta de refrigeración, al mismo tiempo que mejoran la comodidad de los ocupantes. En algunos casos, el rendimiento mejora con un 50 % menos de consumo de energía anualmente.

Las soluciones como nuestro servicio de gestión del rendimiento ECO*PULSETM garantizan que nuestros clientes reciban asistencia con total transparencia y que estén informados sobre cómo se compara el rendimiento de su edificio con el diseño y los estándares de la comunidad.

Las soluciones Active Performance ManagementTM están disponibles para la integración en cualquier momento del ciclo de vida de un edificio, incluida la fase de diseño, la renovación o una iniciativa de mejora energética.

Aplicaciones de plantas de agua refrigerada

Las instalaciones a pequeña y gran escala pueden beneficiarse de los sistemas HVAC completamente automatizados y optimizados.

La variación típica del rendimiento de los edificios puede producir pérdidas de hasta el 25 % de los niveles de eficiencia originales en el plazo de un año desde la puesta en marcha.

Los edificios con sistemas completamente optimizados brindan mayor comodidad, además de una mejor eficiencia operativa y reducción de costos.

Una elección inteligente de equipo de control integrado puede ayudarlo…

Eche un vistazo a nuestro estudio de caso de Whirlpool y Humber College

Aplicaciones de centros de datos

A medida que evoluciona el mercado de centros de datos y continúa el ritmo de construcción,

los diseñadores se ven obligados a satisfacer las demandas de plazos acotados, velocidad de comercialización y resistencia del diseño. Al mismo tiempo, son cada vez más responsables de las mejoras de la eficiencia. Prediseñada para ser ágil, receptiva y flexible a las necesidades específicas del proyecto, descubra cómo la sólida solución de automatización de Armstrong puede ayudar a mejorar la eficiencia del consumo de energía (Power Usage Effectiveness, PUE) del sistema de refrigeración de su centro de datos.

Consulte nuestro estudio de caso de una instalación de centro de datos minorista en línea

Aplicaciones de estaciones de transferencia de energía

Para aplicaciones de refrigeración y calefacción en espacios comerciales o para aplicaciones industriales,

la necesidad de transferir la energía térmica entre dos corrientes de fluidos se puede mejorar al reducir la energía de bombeo, los tamaños de los intercambiadores de calor y al aplicar análisis que pueden mostrar la capacidad de transferencia de calor disponible en cualquier momento.

Los desarrollos tecnológicos en sistemas de refrigeración para aplicaciones industriales a gran escala presentan grandes oportunidades de ahorro de energía y agua. Para mejorar la eficiencia de los sistemas de torres de refrigeración, Armstrong ofrece sistemas de automatización de refrigeración avanzados que optimizan el funcionamiento de varias bombas de velocidad variable, ventiladores y torres de refrigeración o enfriadores de fluidos para una máxima eficiencia.

Aplicaciones de energía para distritos

Los edificios en municipios y campus dependen de las redes de energía del distrito para satisfacer sus necesidades de calefacción y refrigeración.

Las soluciones de automatización y optimización integradas de Armstrong contribuyen a que esta megainfraestructura responda a la demanda de una carga creciente y garantizan que cada uno de los edificios conectados a la red esté satisfecho. Nuestras ofertas optimizan la eficiencia de todos los dispositivos conectados y minimizan la conversión de la energía eléctrica a energía térmica.

Eche un vistazo a nuestro estudio de caso de Whirlpool

Aplicaciones de plantas de calderas

Los profesionales de la industria buscan constantemente formas de mejorar sus resultados.

Reducir los costos del proyecto, minimizar el riesgo y mejorar la comodidad de los ocupantes son las principales prioridades, y la presión para cumplir con todos estos objetivos al mismo tiempo es una realidad constante. Armstrong ofrece una solución de automatización integral para ayudarlo a aprovechar al máximo el potencial de mejora en su planta de calderas. Nuestras tecnologías permiten que los equipos y las redes de control de los edificios cumplan y superen los códigos de la industria para el funcionamiento de bombas de velocidad variable.