Durante o design do edifícios, por norma, prevê-se que as instalações de refrigeração consumam entre os 20% a 30% da energia elétrica de um edifício moderno.
A infeliz realidade é que, após 2 anos de funcionamento, as condições de funcionamento se desviam ao ponto de até 40% da energia do edifício ser consumida pela instalações de refrigeração.
As soluções Active Performance ManagementTM da Armstrong podem reverter este desvio e reduzir o consumo de energia da instalações de refrigeração, ao mesmo tempo que melhoram o conforto dos ocupantes. Em alguns casos, as melhorias de desempenho reduzem em 50% o consumo de energia anual.
Soluções como o nosso serviço de gestão de desempenho ECO*PULSETM garantem que os nossos clientes recebem assistência com total transparência e são informados sobre a forma como o desempenho do seu edifício se compara com os padrões de design e da comunidade.
As soluções Active Performance ManagementTM estão disponíveis para integração em qualquer momento do ciclo de vida de um edifício, incluindo a fase de design, renovação ou uma iniciativa de melhoria energética.