Pendant la conception d'un bâtiment, on s'attend généralement à ce que les centrales frigorifiques consomment entre 20 et 30% de l'énergie électrique totale du bâtiment moderne.
La triste réalité est qu'après 2 ans d'activité, les conditions de fonctionnement dérivent au point que jusqu'à 40% de l'énergie du bâtiment est consommée par l'installation de refroidissement.
Les solutions de gestion Armstrong Active Performance ManagementTM sont capables de inverser cette dérive et de réduire la consommation d'énergie de la centrale de refroidissement, tout en améliorant le confort des occupants. Dans certains cas, les améliorations de performance permettent de réduire la consommation d'énergie de 50% sur une base annuelle.
Les solutions telles que notre service de gestion des performances ECO*PULSETM garantissent que nos clients sont soutenus avec une transparence totale et sont informés de la manière dont les performances de leur bâtiment se comparent aux normes de conception et de la communauté.
Des solutions de Active Performance ManagementTM sont disponibles pour intégration à tout moment dans le cycle de vie d'un bâtiment, y compris la phase de conception, la rénovation ou une initiative de mise à niveau énergétique.